TSFB8-CRDP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SUPER, Cuscinetto a cartuccia a sfere radiali, 0.500 in, Self-Aligning, Tipo chiuso, non regolabile, Corrosion Resistant
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
- Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
- Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
- Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.