TSFB8-CRDP

TSFB8-CRDP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento de cartucho de rolamento Ball Bushing, 0.500 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 41,40 mm (1,630 in)
B 81,28 mm (3,200 in)
d 12,70 mm (0,500 in)
E1 31,75 mm (1,250 in)
F1 22,86 mm (0,900 in)
G1 40,64 mm (1,600 in)
N 6,35 mm (0,250 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,204 kg / 0,45 lbs
Diâmetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Comprimento 81,280 mm / 3,2 in
Altura 41,402 mm / 1,63 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1.588,015 N / 357 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: