SUPER20OPN-NBADP

SUPER20OPN-NBADP
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente*

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 30,00 ° (30,000 °)
C 66,68 mm (2,625 in)
C1 50,90 mm (2,004 in)
C2 1,73 mm (0,068 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
F 5,08 mm (0,200 in)
G 4,83 mm (0,190 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione DP
Numero di piste delle sfere 5
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,172 kg / 0,38 lbs
Diametro nominale 31,750 mm / 1,25 in
Diametro esterno 50,800 mm / 2 in
Lunghezza 66,675 mm / 2,625 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2.602,210 N / 585 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: