SUPER20OPN-NBADP

SUPER20OPN-NBADP
Rodamiento Super Ball Bushing

SUPER, Rodamiento Ball Bushing, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo abierto para aplicaciones con soporte continuo, Not Corrosion Resistant

Plazo de entrega:  Al día siguiente*

  • El rodamiento Super Ball Bushing es un rodamiento autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
  • Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido en aplicaciones de velocidad alta y crítica.
  • Placas de apoyo flotantes radiales. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento Super Ball Bushing se puede adaptar a un ajuste diametral para lograr un movimiento preciso y repetible.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 30,00 ° (30,000 °)
C 66,68 mm (2,625 in)
C1 50,90 mm (2,004 in)
C2 1,73 mm (0,068 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
F 5,08 mm (0,200 in)
G 4,83 mm (0,190 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación DP
Cantidad de circuitos de bolas 5
Bola de nailon o bola de nailon alterna Alternating Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 0,172 kg / 0,38 lbs
Diámetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Diámetro exterior 50,800 mm / 2 in
Longitud 66,675 mm / 2,625 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 2.602,210 N / 585 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: