SSEM12WW

SSEM12WW
SSEM12WW

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super Smart, 12 mm, Chiuso, Autoallineante, Regolabile, Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 12 mm Diameter Classe L Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days  *

  • Its unique design with the steel band enables the bearing to preserve it’s ID fit-up and self-aligning capability over extended use.
  • A universal self-alignment feature optimizes load distribution between ball tracks and assures uniform ball loading over the entire length of the bearing plate.
  • This patented product provides smooth, quiet, low drag linear movement at 6x the load capacity or 216 x the L10 travel life of a conventional steel linear ball bushing bearing.
  • These universally self-aligning bearings offer twice the load capacity or eight times the travel life of our Super Ball Bushing® bearing.
  • For use with L class, end supported Shafting.
  • For use with Metric class Shafting.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale12 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeSteel; Plastic 
Numero di circuiti a sfere10 
Numero UPC662486269335 
Self AlignmentAutoallineante 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico715 N
Capacità di carico, dinamico750 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: