RK1004-2

RK1004-2
RK1004-2

S/C LEFT HAND BALL NUT, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8110-448-030

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.36 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.913 in
[E]1.185 in
[F]1.08 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
corsa per giri dell’albero0.25 in
Diametro delle viti, nominale1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaLH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight28 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo12700 lbf
Carico, dinamico1600 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.05 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: