RK1004-2

RK1004-2
RK1004-2

S/C LEFT HAND BALL NUT, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8110-448-030

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2.36 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.913 in
[E]1.185 in
[F]1.08 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de vis, nominal1 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageLH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight28 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.12700 lbf
Charge, dynamique1600 lbf
Couple de montage d'une livre0.05 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :