R0308-2

R0308-2
R0308-2

MTG THDS ARE WARNER STANDARD, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8103-448-003

Dimensioni

Unità di misuraValore
Diametro delle viti, nominale0.375 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight2 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: