R0308-2

R0308-2
R0308-2

MTG THDS ARE WARNER STANDARD, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8103-448-003

Dimensions

DimensionValeur
Diamètre de vis, nominal0.375 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargeSans préchargement 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight2 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :