PC25LX009B10-0200PM1

PC25LX009B10-0200PM1
Attuatori lineari di precisione serie PC

Serie PC, Profilo 34 x 34 mm, Carico dinamico: 1250 N, Corsa max. utilizzabile: 190 mm, Tipo in linea, accoppiamento diretto, flangia Redimount, Piastra di montaggio anteriore

Tempi di consegna:  3 Weeks*
$1275.00 ciascuno**
Lunghezza corsa max.:

Min.: 70 mm  Max.: 600 mm  Tolleranza +/- 1 mm

*Vedere modello CAD per il montaggio del cilindro.


  • Compatti, robusti e affidabili
  • Lubrificazione in un solo punto
  • IP65 come standard
  • Profilo esterno liscio

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Smax 200 mm (7,874 in)
Corsa max. utilizzabile 190 mm (7,480 in)
Ltot 301,50 mm (11,870 in)
BC Montaggio motore non ancora definito
Lrm Montaggio motore non ancora definito
Srm Montaggio motore non ancora definito
A1 Porta di ingrassaggio

Specificazioni

Specifica Valore
Peso 1,0 kg (2,123 lb)
Ripetibilità 0,010 ± mm
Temperatura di esercizio massima 70 °C
Temperatura di esercizio minima -20 °C
Ciclo di lavoro massimo 100 %
Vite con ricircolo di sfere
IP65
Lubrificazione Lubrificazione in un solo punto della vite a ricircolo di sfere
Passo 10 mm (0.39 in)
Lunghezza corsa max. 190 mm (7.5 in)

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico massimo, Fx 1,250 N (281 lbf)
Carico massimo, Fy 20 N (4.5 lbf)
Carico massimo, Fz 20 N (4.5 lbf)
Carico laterale massimo 10 N·m
Coppia in ingresso, massima (modelli RediMount) 2.3 N·m
Forza dell'alberino di azionamento (Frd), massima 100 N (22 lbf)
Coppia dell'alberino di azionamento/coppia in ingresso (Mta), max. 4.0 N·m
Velocità di ingresso, massima 8,000 rpm
Accelerazione, massima 10 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: