MLS11A10-250031P08000N-A000-RS2
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.031 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF2500
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 0.75 in  Max.: 16.0 in  
- Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
- Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
- Efficienza migliorata.
- Rumorosità ridotta.