MLS11A10-250031P08000N-A000-RS2

MLS11A10-250031P08000N-A000-RS2
Eixo rotativo

Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.031 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF2500

Tempo de entrega:  3 Semanas*
$264.33 cada**
Comprimento do parafuso de avanço:

Mín.: 0.75 in  Máx.: 16.0 in  

Configurar codificador
Adicionar ao carrinho

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
Ls 203,20 mm (8,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
Ln 19,05 mm (0,750 in)
AN 12,70 mm (0,50 in)
BN 19,05 mm (0,75 in)
DN 25,40 mm (1,00 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 3,81 mm (0,15 in)
IN 7,87 mm (0,31 in)
BCDN 19,05 mm (0,75 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 11
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 32 mm / 1,26 in
Corrente nominal do motor 1,00 amps
Acionamento por corrente recomendado 1,41 amps
Tipo de conector Molex 53253-0670
Torque de retenção 0,07 N·m / 10,05 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 2,19 V
Resistência 2,19 Ω
Indutância 1.53 mH
Consumo de energia 2.19 W
Inércia do rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,11 kg / 0,24 lbs
Pré-carga axial 88,96 N / 20,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR2532
Diâmetro do parafuso de avanço 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por revolução 0,79 mm / 0,031 in
Deslocamento linear por passo 0,0041 mm / 0,00016 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 203,20 mm / 8,00 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira A0 = No Machining
Número de peça da porca RSF2500
Estilo de montagem da porca Flange
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 78,3 N / 17,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 82,7 N / 18,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 84,5 N / 19,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 53,4 N / 12,0 lbf @ 6,60 mm/s / 0,26 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 62,7 N / 14,1 lbf @ 6,60 mm/s / 0,26 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 67,6 N / 15,2 lbf @ 6,60 mm/s / 0,26 in/s
Carga axial máxima recomendada 89 N / 20 lbf
Temperatura da carcaça máxima 60 °C / 140 °F
Vida útil mínima do deslocamento linear 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo de folga Folga padrão
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: