KGS-3210-P5-RH-X-6000.00-X-R-0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vite a ricircolo di sfere
Vite a sfere, 32 mm X 10 mm X 6000.00 mm, Destra, ±23 µm/300mm, Numero di avvii: 1
Tagliato su misura:
Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Al centesimo di millimetro più vicino
- Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
- Solo vite, senza chiocciola a sfere
- È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
- *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili