KGS-3210-P5-RH-X-6000.00-X-R-0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida
Bilyalı Vida, 32 mm X 10 mm X 6000.00 mm, Sağ, ±23 µm/300mm, Başlatma Sayısı: 1
Kesim Boyu:
Min: 26.0 mm  Maks: 6000.0 mm  En yakın 0,01 mm’ye
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın