K4XEP1.0G30-24V-02 - Produto obsoleto

Prodotto K4XEP1.0G30-24V-02 ora è un articolo obsoleto.

Product K4XEP1.0G30-24V-02 is now an obsolete item. Review our current XD product offering through our Linear Actuator Product Selector.

K4XEP1.0G30-24V-02

Attuatore, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Lunghezza di corsa massima:: 2 in, Controllo: Finecorsa regolabili corsa standard


    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring
    • Freno anti-inerzia integrale
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto
    • Pareti rinforzate
    • Motori con cuscinetti a doppia corona di sfere
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico
    • Robusto supporto del cuscinetto dell'asta

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 322.8 mm (12.709 in)
S 50.8 mm (2.000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Posizione adattatore Standard
antirotazione No
Lunghezza cavo 254,000 mm / 10,000 in
Certificazioni CE
Override manuale No
Corsa nominale 50,80 mm / 2,00 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -29 °C / -20 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 15,0 amp
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Velocità e corrente max. rispetto al carico

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 17.750 N / 3.990 lbf
Carico, statico 22.000 N / 4.946 lbf
Velocità max. 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Velocità min. 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: