DA24-10A65M40M0N-AMM

DA24-10A65M40M0N-AMM

Attuatore, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carico dinamico: 2250 N, vite trapezia, 30 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 400 mm, Controllo: Nessuna opzione


    • Resistente e robusto
    • Adatto anche agli ambienti più critici
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
    • Possibilità di montaggio su staffa
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
    • Motore con interruttore termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 636.6 mm (25.063 in)
S 400.0 mm (15.748 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Posizione adattatore Entrambi gli adattatori a 0 gradi (posizione standard)
antirotazione Yes
Freno Sì, con vite a ricircolo di sfere, madrevite autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Terminale AMP 42098-2, alloggiamento 180908-5
Gioco assiale, max 1,000 mm / 0,039 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP65
Override manuale No
Materiale Acciaio inox, alluminio anodizzato, zinco
Corsa nominale 400,00 mm / 15,75 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -25 °C / -13 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 13,5 amp
Peso 6,000 kg / 13,228 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione None
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
Carico, dinamico 2.250 N / 506 lbf
Carico, statico 2.250 N / 506 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Velocità min. 18,00 mm/s / 0,71 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: