DA24-10A65M40M0N-AMM

DA24-10A65M40M0N-AMM

Actuador, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carga dinámica: 2250 N, acme, 30 mm/s, Máx. longitud de carrera: 400 mm, Control: Sin opción


    • Sólido y robusto
    • Soporta los entornos más hostiles
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
    • Posibilidad de montaje mediante muñones
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
    • Motor con interruptor térmico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 636.6 mm (25.063 in)
S 400.0 mm (15.748 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Posición del adaptador Ambos adaptadores a 0 grados (posición estándar)
Antirrotación Yes
Freno Sí, con husillo de bola, husillo de plomo con bloqueo automático
Certificaciones CE
Conector especial Term. AMP 42098-2, carcasa 180908-5
Juego del extremo, máx. 1,000 mm / 0,039 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP65
Accionamiento manual No
Material Acero inoxidable, aluminio anodizado, zinc
Carrera nominal 400,00 mm / 15,75 in
Protección, fin de carrera Embrague de sobrecarga
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -25 °C / -13 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 20-32 VDC
Máximo consumo de corriente 13,5 amp
Peso 6,000 kg / 13,228 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Velocidad máx. y corriente vs. carga

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 2.250 N / 506 lbf
Carga estática 2.250 N / 506 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Velocidad mín. 18,00 mm/s / 0,71 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: