BN3004

BN3004
BN3004

Lead Nut Only, BN Style, 3.0 in X 0.250 in, Non precaricato, RH, SAE 660 bearing Bronze, 23000 lbf Carico teorico, Obsolete

Lead Time:  2 Days

  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro4 in
[B]4 in
[C]1.75 in
[TH]3.625-12 
corsa per giri dell’albero0.25 in
Diametro delle viti, nominale3 in
Gioco, max.4 in
Gioco, max.4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSAE 660 bearing Bronze 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max250 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo115000 lbf
Carico teorico23000 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra4.5 oz-in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?