BN3004

BN3004
BN3004

Solo tuerca de avance, BN Estilo, 3.0 in X 0.250 in, No precargada, RH, Bronce de rodamiento SAE 660, 23000 lbf Carga de diseño, Obsoleto

Lead Time:  2 Days

  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]4 in
[C]1.75 in
[TH]3.625-12 
Diámetro [A]4 in
Diámetro de husillo, nominal3 in
Holgura, máx.4 in
Holgura, máx.4 in
recorrido por revolución del eje0.25 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialBronce de rodamiento SAE 660 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max250 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño23000 lbf
Carga estática máxima115000 lbf
Par para elevar 1 libra4.5 oz-in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?