7832780

7832780
7832780

KGF-D-2005-RH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 20 mm X 5 mm, Non precaricato, RH, 0.09 Nut Backlash, Maximum, Steel, 11.5 kN Load, Dynamic

Lead Time:  1 Day

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-2005-RH-KK in North America or in Europe part number 215200318
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 7832780 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200271

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]36 mm
[D4]47 mm
[D5]6.6 mm
[D6]58 mm
[G]M6x1 
[L]48.5 mm
[L1]10 mm
[L10]5 mm
[L2]48.5 mm
[L3]5.5 mm
[L6]5.5 mm
[L7]10 mm
[L8]44 mm
[L9]8 mm
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale20 mm
Gioco, max.0.09 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight0.4 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo15.5 kN
Carico, dinamico11.5 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?