7832777

7832777
7832777

KGF-D-1605-RH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 16 mm X 5 mm, Opzionale, RH, 0.09 Nut Backlash, Maximum, Steel, 9.5 kN Load, Dynamic, Superseded

Lead Time:  1 Day  *

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-1605-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200269
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 7832777 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200269

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]28 mm
[D4]38 mm
[D5]5.5 mm
[D6]48 mm
[G]M6x1 
[L]48.5 mm
[L1]10 mm
[L10]5 mm
[L2]48.5 mm
[L3]5.5 mm
[L6]5.5 mm
[L7]10 mm
[L8]40 mm
[L9]8 mm
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale16 mm
Gioco, max.0.09 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight0.3 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo10.9 kN
Carico, dinamico9.5 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: