522P65UDRL6000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Guida a rulli serie 500, 65mm, Precisione, Imbullonatura in alto dal basso, Alliage d'acier chromé fin dense
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 50.0 mm  Max.: 5950.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm
- Capacità di carico leader nel settore
- Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
- Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
- Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
- Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
- Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
- Guarnizioni modulari modificabili in loco
- Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
- Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
- Sostituisce Thomson AccuGlide