522P65UDRL6000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rail à rouleaux série 500, 65mm, Précision, Boulonnage par le bas, Alliage d'acier chromé fin dense
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 50.0 mm  Max.: 5950.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm
- Capacités de charge leaders dans l’industrie
- Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
- Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
- Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
- Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
- Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
- Joints modulaires modifiables sur site
- Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
- Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
- Remplace Thomson Accumax