521P35UDRL6000

521P35UDRL6000

Guida a sfere serie 500, 35mm, Precisione, Imbullonatura in alto dal basso, Alliage d'acier chromé fin dense

Tempi di consegna:  30 Settimane*
$9720.00 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 50.0 mm  Max.: 5950.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm

Aggiungi al carrello

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[B1] 34,0 mm (±0.05)
[F1] 9,0 mm
[G2] 18,0 mm
[J1] 29,5 mm
[S3] M8
[X] 80,0 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Misura guida (nominale)
Tipo rotaie Imbullonatura in alto dal basso
Misura 35
Lunghezza guida 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Alliage d'acier chromé fin dense
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 32,400 kg (71,430 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: