521P35UDRL6000

521P35UDRL6000

Rail à billes série 500, 35mm, Précision, Boulonnage par le bas, Alliage d'acier chromé fin dense

Délai d'exécution :  30 Semaines*
$9720.00 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 50.0 mm  Max.: 5950.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm

Ajouter au panier

  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson AccuGlide

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[B1] 34,0 mm (±0.05)
[F1] 9,0 mm
[G2] 18,0 mm
[J1] 29,5 mm
[S3] M8
[X] 80,0 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Rail
Montage de rail Boulonnage par le bas
Dimensions 35
Longueur de rail 6 000,0 mm (236,22 in)
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier chromé fin dense
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 32,400 kg (71,430 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :