521H25A

521H25A
521H25A

Profile Rail, 500 Series Sfera Rotaia, Size: 25 mm, Alta precisione Grade, A Style, Steel, X=60 mm, Y=30 mm, Taglio a misura (CTL)

each**

  • Type A – Bolt down from the top
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B1]23 mm
[F1]7 mm
[F2]11 mm
[G2]14 mm
[J1]22.7 mm
[S3]M6 
[X] Dim.60 mm
[Y]30 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyRotaia 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel 
Style NameA - Standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3 kg/m

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: