511H30D2ZG1

511H30D2ZG1

Slitta a sfere serie 500, 30mm, Stretto lungo, Alto, Circa 0,08 C, Preload, Spazzola metallica, Ingrassato con Mobilux EP2,

Tempi di consegna:  25 Settimane*
$436.18 ciascuno**

  • Guide diritte grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Maggior durata della lubrificazione in conseguenza di tasche di lubrificazione integrate nel percorso di ricircolo
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 42,0 mm
[B] 60,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16,0 mm
[G] 11,0 mm
[J] 35,9 mm
[L] 130,4 mm
[L1] 60,0 mm
[L3] 91,4 mm
[M1] 7,0 mm
[N] 40,0 mm
[O] 8,0 mm
[S2] M8

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta D - Stretto lungo
Misura 30
Classe di accuratezza Alto
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,08 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 1,536 kg (3,386 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 599 N·m (442 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 35.300 N (7.936 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 755 N·m (557 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 44.475 N (9.998 lbf)
Accelerazione massima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 1.414 N·m (1.043 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Carico statico nominale 83.300 N (18.727 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: