511H30D2ZG1

511H30D2ZG1

Carro de transporte de esferas da Série 500, 30mm, Estreito longo, Alto, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Raspador de metal, Lubrificado com Mobilux EP2,

Tempo de entrega:  25 Semanas*
$436.18 cada**

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 42,0 mm
[B] 60,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16,0 mm
[G] 11,0 mm
[J] 35,9 mm
[L] 130,4 mm
[L1] 60,0 mm
[L3] 91,4 mm
[M1] 7,0 mm
[N] 40,0 mm
[O] 8,0 mm
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 30
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,536 kg (3,386 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 599 N·m (442 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 589 N·m (434 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 589 N·m (434 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 35.300 N (7.936 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 755 N·m (557 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 742 N·m (547 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 742 N·m (547 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 44.475 N (9.998 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.414 N·m (1.043 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Classificação de carga estática 83.300 N (18.727 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: