0215050268

0215050268
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 20 mm, Direzione filetto: Destra, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 13000 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro 25 mm
Avanzamento 20,0 mm
Materiale chiocciola Lega di acciaio
Stile chiocciola KGM
Spazzola Included
Codice articolo madrevite 0220321-RL6000
Numero di avvii 4
Peso totale 0,200 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 13.000 N (2.923 lbf)
Carico, statico 23 kN (5.238 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: