Skip to content Skip to navigation

Supporti per alberi Thomson

I supporti per alberi sono usati per un supporto sulle estremità o intermedioin cui i carichi sono leggeri ed un lieve flessione dell'albero non è un problema.  A differenza delle rotaie di supporto dell'albero, i supporti non permettono il passaggio longitudinale della sfera nei cuscinetti a boccola di tipo aperto .  I supporti per alberi consentono il serraggio di alberi, tipo SB ed eliminare la necessità di viti per mantenere la posizione dell'albero.  Si consiglia di inserire spessori per applicazioni di alta precisione per eliminare l'effetto delle variazioni di superficie di base o tolleranze di produzione tra i supporti.

Panoramica

Specifiche dei blocchi di supporto albero

Tipo di supporto Tipo imperiale (in) Tipo metrico (mm)
Taglie .25" - 2" 8mm - 40mm
Tipi di supporto Standard
Basso profilo
Flangiato
Standard
Low Profile
Materiali di supporto Alluminio
Ferro malleabile
Alluminio
Ferro malleabile

Supporti per alberi in evidenza


  • I supporti per alberi di tipo SB consentono di bloccare gli alberi e di eliminare la necessità di bulloni, ecc per mantenere la posizione dell'albero
  • Il tipo di supporto per albero ASB, realizzato in alluminio estruso ad alta resistenza, fornisce sia il supporto di estremità che intermedio nelle applicazioni dove i carichi sono progettate con un bordo di riferimento su un lato della base
  • Tipo FSB flangiato offre un montaggio perpendicolare senza bisogno di staffe di collegamento speciali

Modelli CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
back to top