Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Diversamente dalle comuni trasmissioni, le trasmissioni ad alberi Thomson 60 Case LinearRace® sono prodotti secondo gli standard di qualità più severi in una struttura certificata ISO9000:2000 . Le nostre tecniche sono continuamente aggiornate con il know-how acquisito in oltre 53 anni di design e fabbricazione del cuscinetto lineare . L'utilizzo di trasmissioni ad alberi 60 Case LinearRace con cuscinetti a sfere radiali Thomson assicura ottime prestazioni e durata dei cuscinetti.
Jayme Stockton, lo Specialista della Thomson Product, descrive i vantaggi di sostituire i cuscinetti lineari con anticipo durante la manutenzione del sistema programmato, e il risparmio dei costi associati, contro costosi non pianificati fermi. Imparate cosa cercare ed ascoltare quando i cuscinetti iniziano a deteriorarsi a causa di utilizzo a lungo termine - trovate i vostri guasti in anticipo, mantenete la produzione al massimo.
| T-Case Shafting | 717 KB | |
| Ultra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB |
Albero pieno, standard
Peso ridotto, può essere utilizzato per instradare fluidi, cablaggi, ecc.
Applicazioni con supporto continuo
Applicazioni con supporto continuo, solo rotaia
Only available in Europe
Lega di acciaio temprato, per la maggior parte delle applicazioni
Resistente alla corrosione, in presenza di umidità
Resistente alla corrosione, applicazioni di lavaggio
Peso contenuto, carico ridotto
Only available in Europe
Lega di acciaio, tempra superficiale
Rotaie di supporto in alluminio, peso contenuto, corsa illimitata
Design a profilo basso, intervallo di diametro dell’albero da 1/2" a 4"
Design a profilo basso, base più ampia per alberi con diametro più grande
Rotaie di supporto in alluminio, peso contenuto, corsa illimitata
Design a profilo basso, intervallo di diametro dell’albero da 1/2" a 4", acciaio
Design a profilo basso, base più ampia per alberi con diametro più grande, ferro dolce
Lega di acciaio temprato, per la maggior parte delle applicazioni
Resistente alla corrosione, in presenza di umidità
Lega di acciaio, tempra superficiale
Lega di acciaio temprato, per la maggior parte delle applicazioni
Resistente alla corrosione, in presenza di umidità
Lega di acciaio temprato, per la maggior parte delle applicazioni
Lega di acciaio, tempra superficiale
| Shafting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro nominale | Diameter Tolerance | Minimum Hardness Depth | Lunghezza standardCustom Length | Numero parte | Shafting Unit Price* | Tempi di consegna | |||
* Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
No solutions are available online.
Please reconfigure your selection criteria or contact Thomson Customer Support for additional help.
Per scaricare i seguenti modelli è necessario effettuare l’accesso.
Effettuate l’accesso per scaricare i modelli CAD
Diametro nominale dell’albero. Il diametro effettivo dipende dalla tolleranza scelta per l’albero. Vedere la pagina di dettagli del prodotto specifico per i limiti superiori e inferiori del diametro effettivo.
AL - Alberi in alluminio
L - Per l’utilizzo con cuscinetti a sfere radiali Super, Super Smart e XA, aperti e regolabili e relativi supporti intermedi
S - Per l’utilizzo con cuscinetti a sfere radiali di tipo A
N - Per l’utilizzo con cuscinetti a rullini
D - Per l’utilizzo con cuscinetti a sfere radiali per guida Thomson
G - Albero scanalato per l’uso con supporti intermedi per cuscinetti a sfere radiali / a ricircolo di sfere
XL - Per l’utilizzo con cuscinetti XR (acciaio al carbonio)
MM(h6)/strong> - Per l’utilizzo con qualsiasi cuscinetto lineare Ball Bushing® serie metrica
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].