Skip to content Skip to navigation

Guide lineari a rulli 500

La rigidità dei rulli della serie 500 si ottiene usando l'equivalente di un installazione "back-to-back" del cuscinetto, integrata da rulli speciali che sono ingabbiati per prevenire il contatto dei bordi di carico del rullo quando è presente un disallineamento . Questo comporta una minore deformazione elastica mentre il carico aumenta rispetto a un carrello a sfere o un installazione faccia a faccia del cuscinetto. Le guide lineari hanno una maggiore capacità di carico sulla sfera a causa della superficie di contatto maggiore per tutta la lunghezza del rullo. Una sfera fornisce un singolo punto di contatto , mentre un rullo offre una maggiore area di contatto . Ciò si traduce in una capacità di carico notevolmente superiore e minore usura con il minimo attrito volvente.

Panoramica

Specifiche dei rulli Serie 500 a sfere

Carriage
Tipo/Dimensione 
(mm)
Stretto
Alto AltoLungo Corto Lungo
25 X X X X
35 X X X X
45 X X X
55 X X X
65 X X
Tipo A B C D

Caratteristiche delle guide a rulli serie 500

  • Leader nell'industria per le capacità di carico
  • Alta rigidità con l'installazione a 4 piste di rulli
  • Rotaie rettilinee con tecnologie di rettifica avanzate
  • Semplice installazione e grande accuratezza con rotaie senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento regolare e silenzioso grazie a inserti per le piste di ricircolo e geometrie ottimizzate
  • Diversi tipi di carrello e taglie disponibili
  • Tenute modulari modificabili sul campo
  • Opzioni di rotaie e carrelli a magazzino o con rapida consegna
  • Personalizzazione con offerta di accessori allargata
  • Sostituisce AccuMax

Tipiche applicazioni delle guide a rulli serie 500

  • Automazione industriale
  • Movimentazione del materiale
  • Robot industriali
  • Macchine per lavorazione meccanica
  • Dispositivi per misure di precisione
  • Macchinari per lavorazioni alimentari

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top