Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I cuscinetti Super Ball Bushing® sono stati lo standard dell'industria per i cuscinetti lineari auto-allineanti per oltre vent'anni. Il cuscinetto fornisce oltre tre volte la capacità di carico o 27 la durata dei cuscinetti lineari convenzionali. Oltre all'incredibile aumento della capacità di carico, il cuscinetto Super Ball è auto-allineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito. E' un sostituto facile e rapido ai cuscinetti piani ad alto attrito. I fermi e le boccole esterne in polimero sintetico , resistente all'usura, riducono l'inerzia ed il rumore nelle applicazioni critiche ad alta velocità.
| Tipo di cuscinetto | Tipo imperiale (in) | Tipo metrico (mm) |
|---|---|---|
| Dimensioni | 3/16" - 2" | 8mm - 50mm |
| Bearing Types | Aperto Chiuso |
Aperto Chiuso |
| Tipi di supporto per cuscinetto | Chiuso Aperto regolabile Chiuso regolabile |
Aperto Closed Aperto regolabile Chiuso regolabile |
| Supporto per cuscinetto | Singolo Doppio |
Singolo Doppio |
| Capacità di carico | Fino a 3,000 lbf | Fino a 14,700 N |
| Opzioni speciali | Sfere di Nylon Spazzole esterne Resistente alla corrosione |
Sfere di Nylon Spazzole integrate Resistente alla corrosione |
| Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
| Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].