Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak 205

Attuatori Electrak 205

Gli attuatori Electrak 205 presentano un posizionamento "multi-step" tramite un potenziometro a 10 giri per un controllo del feedback preciso quando viene usato con i  sistemi di controllo dell'attuatore Thomson . Con sensori di posizione integrati regolabili, si può regolare l'intervallo di spostamento per lo spegnimento automatico. L'alloggiamento completamente stagno e le tenute di sicurezza del motore proteggono i componenti interni da ambienti industriali difficili.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Electrak 205
Tensioni d'ingresso (VAC) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 610 mm (60,96 cm)
Massimo carico dinamico :  N (lbf) 6800 (1500) *rsi applicano delle limitazioni
Carico statico massimo:  N (lbf) 17800 (4000)
Velocità massima a vuoto:  mm/s (in/s) 52 (2,05)
Velocità massima a pieno carico:  mm/s (in/s) 44 (1.75)
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Tipo della vite Sfera
Temperatura di funzionamento:  ºC (ºF) da -25 a +65 (-15 to +150)
Classe di protezione IP55
I controlli compatibili variano da un modello all'altro
Usa il nostro selettore di prodotti per una selezione corretta

Caratteristiche di Electrak 205

  • Tubo di estensione in acciaio inossidabile
  • Sistema di azionamento con vite a sfera
  • Freno elettrico per un posizionamento accurato
  • Motore con interruttore termico
  • Sensori di posizione di fine-corsa regolabili
  • Cavallotto posteriore per montaggio connettore-su-connettore
  • Potenziometro 10K (385Ω/inch)
  • Cavallotto universale di montaggio per il montaggio del tubo
  • Ingranaggi cilindrici metallici per maggior durata
  • Esente da manutenzione

MODELLI CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top