Skip to content Skip to navigation
Attuatori lineari di precisione PC-Series

Attuatori lineari di precisione PC-SeriesTM di Thomson

I nuovi attuatori elettrici PC-Series di Thomson sono ideati per garantire prestazioni eccellenti e per risparmiare tempo e denaro grazie a un semplice sistema di scelta e dimensionamento dei prodotti, all’installazione rapida e affidabile e alla manutenzione ridotta.

È possibile personalizzare la propria soluzione scegliendo tra le corse più lunghe disponibili nel settore, nonché utilizzare un montaggio plug-and-play adatto a oltre 600 tipi e dimensioni di motore. L’eccezionale densità di potenza dei prodotti PC-Series consente di creare macchine più silenziose e compatte.

NOVITÀ! Registrazione del webinar su PC-Series: sostituire gli attuatori pneumatici con attuatori elettrici >

Panoramica

Let Thomson Help You Make Your Selection!

Specifiche PC-Series

SPECIFICHE PC 25 PC 32 PC 40
Tipo di vite vite a sfere vite a sfere vite a sfere
Carico massimo (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Corsa massima: mm (in) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Velocità massima: m/s (ft/s) 1,33 (4,5) 1,00 (3,3) 1,66 (5,5)
Dimensioni del profilo (l x h) mm (in) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Diametro della vite: mm (in) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Passo della vite: mm (in) 3, 10
(0,118, 0,39)
4, 10
(0,157, 0,39)
5, 10, 20
(0,197, 0,39, 0,79)
Classe di protezione IP65 IP65 IP65

Vantaggi PC-Series: progettati per un valore aggiunto

  • Ripetibilità elevata, precisione di posizionamento
  • Funzionamento silenzioso e scorrevole, rumore ridotto
  • Elevata capacità di carico laterale
  • Sistema integrato di antirotazione dello stelo
  • Manutenzione rapida e semplice
  • Adatti a carichi pesanti e ambienti difficili
  • Elevata densità di potenza e lunga durata
  • Assenza di interstizi in cui può annidarsi umidità durante il lavaggio
  • Classe IP 65, adatti ad ambienti difficili
  • Resistenza alla corrosione
  • Montaggio semplice di accessori standard ISO

New Tab

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Dimensionamento

Calcolatore

MODELLI CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top