Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires MG-K (Movoparts)

MG-K (Movoparts) : unités linéaires à entraînement par vis à guide à glissière

Les glissières d'actionneurs sans tige Movopart® MG-K assurent un mouvement linéaire guidé grâce à un entraînement à vis à billes et à une selle qui s'étend sur la partie supérieure de l'actionneur pour porter la charge. Ces unités sont économiques et offrent une grande vitesse, une forte poussée et différentes options de course. Disponibles dans deux versions, M (écrou simple) et MD (écrou double). Ces versions offrent une charge plus légère et augmentent les performances applicatives tout en maintenant un positionnement de précision.

Le tendeur pour bande de protection étend la durée de vie de la bande qui protège la vis et le guide contre tout contaminant. Avec ce tendeur, il est inutile de régler la tension au moment de la pose.

Vue d'ensemble

MG-K – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques / Taille de l'arbre M55 M75 M100
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 58 x 55 (2,3 x 2,2) 86 x 75 (3,4 x 3,0) 108 x 100 (4,3 x 3,9)
Type de vis vis à billes
à écrou simple
vis à billes
à écrou simple
vis à billes
à écrou simple
Longueur de course max. : mm (pouces) 3000 (118) 4000 (158) 6000 (236)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 1,6 (63) 1,0 (0,04) 1,25 (49,2)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 8 (315) 8 (315) 8 (315)
Répétabilité : ± mm (pouces)  0,05 (0,002)  0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
 Vitesse d'entrée max. : rpm  3000  3000  3000
 Température de fonctionnement : °C (°F)  -20 à 70 (-4 à 158)  -20 à 70 (-4 à 158)  -20 à 70 (-4 à 158)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) 1000 (224,8) 2500 (562,0) 5000 (1124)
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) 400 (89,9) 1450 (326) 3000 (674,4)
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf) 400 (89,9) 1450 (326) 3000 (674,4)
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po)
unité complète
9 (79,7) 45 (398) 120 (1062)
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po) 23 (203,6) 80 (708) 275 (2434)
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) 23 (203,6) 80 (708) 275 (2434)
Force max. de l'arbre d'entraînement : N (lbf) 200 (45) 600 (135) 1000 (225)
Couple max. de l'arbre d'entraînement :
Nm (lbf-po)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Diamètre de vis : mm (pouces) 16 (0,63) 20 (0,79) 25 (0,98)
Vis-mère : mm (pouces) 5, 10, 20
(0,2, 0,4, 0,8)
5, 12.7, 20
(0,2, 0,5, 0,8)
5, 10, 25
(0,2, 0,4, 1,0)
Poids : kg (lb) 
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot
par support de vis simple en option
par supports de vis double en option
 
3,9 (8,6)
0,56 (1,23)
1,20 (2,65)
0,83 (1,83)
1,88 (4,15)
 
6,9 (15,2)
1,05 (2,32)
2,5 (5,51)
1,7 (3,75)
3,58 (7,89)

14,3 (31,5)
1,72 (3,79)
4,0 (8,82)
1,86 (4,1)
4,42 (9,7)

MG-K - Caractéristiques :

  • Pieds de fixation modulaires
  • Montage des supports d'interrupteurs de fin de course dans des rainures en T
  • Bande de protection auto-ajustable en acier inoxydable
  • Plusieurs tailles de selles
  • Support d'écrou simple et double
  • Frein de maintien de charge requis
  • Chargement de moment élevé
  • Protection en cas de lavage
  • Systèmes internes auto-ajustables de guidage latéral à prisme (brevetés)
  • Installable dans toutes les directions
  • Montage à rainures en T facile
  • Protection en cas de lavage
  • Déplacement long
  • Grande vitesse
Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top