Skip to content Skip to navigation
Guides linéaires AccuMIni

Guides linéaires AccuMIni

Les guides linéaires AccuMini de Thomson offrent un design supérieur de contrôle de bille breveté pour un mouvement linéaire doux, silencieux et à basse friction même à haute vitesse. La géométrie en arche gothique des chemins de roulement d'AccuMini fournit une capacité de moment de roulement élevée - une exigence pour des applications autonomes.

Vue d'ensemble

Caractéristiques d'AccuMini

  • Conception de contrôle de billes pour un mouvement doux, silencieux et à basse friction même à de hautes vitesses
  • Balais intégraux de grande taille pour protéger les roulements importants des contaminants, maximisant la durée de vie effective du système
  • Brides en polymères résistantes à l'usure, réduisant l'inertie totale et le bruit du système
  • Existe en tailles de 10, 15 et 20mm
  • Espace libre et types de préchargement 0.03C
  • Classes de précision Élevée et Précision
  • Options: Plaquage Armoloy®, joints à faible résistance

Applications typiques d'AccuMini

  • Équipements de manipulation de wafers
  • Équipements d'assemblage
  • Équipements d'inspection et de mesure

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top