Skip to content Skip to navigation
Arbres de transmission Thomson 60 Case Rapide

Arbres de transmission Thomson 60 Case Rapide

Les arbres rapides 60 Case de Thomson peuvent être aisément stockés par des distributeurs Thomson autorisés ou des utilisateurs finaux en préparation de la casse habituelle du 3e huit ou d'autres urgences.  Souvent les distributeurs effectuent leur propre usinage spécial à des longueurs variées et ne souhaitent pas distribuer des tailles personnalisées différentes.  Tous les arbres de transmission rapides de Thomson sont préservés dans de l'huile et placés dans un sac VCI pour un stockage à long terme et étiquetés par commodité.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques de 60 Case Rapide:

Diamètre/Longueur
        Portées
Description des classes Option Matériaux
Pouce:

Diamètres
1/4" à 2" 

Longueurs:
6" à 72"
L:  XA, Ouvert, Roulements à billes
à bagues et blocs de montage
ajustables, Roulements Super et
Super Smart

Standard

Pré-percé

Chromé
Extrémités simples
Acier carbone

Acier inoxydable 440C

Tubulaire 52100
Métrique:

Diamètres
10 à 40 mm

Longueurs
250 à 2000 mm
MM: Pour une utilisation avec des bagues à billes métriques (tolérance ISO H6)
Acier carbone uniquement
Standard
Acier carbone

Points forts des arbres de transmission rapides

  • Tailles en pouces et en métrique
  • classe de tolérance "L" pour les pouces et "MM" pour le métrique
  • Acier carbone standard, Acier inoxydable 440C, Tubulaire 52100
  • Pré-perçage, chromage et extrémités simples en option standard
Modèles CAO


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top