Skip to content Skip to navigation
Actionneurs linéaires de précision de la série ECT de Thomson

Actionneurs linéaires de précision de la série ECT de Thomson

Les Séries ECT de Thomson de Vérins Linéaires de Précision sont notre ligne la plus performante de systèmes de cylindres électriques.  Conçus pour les applications les plus exigeantes, les Séries ECT sont idéales lorsque performance puissante est préférable à un long cycle de vie.   Avec toute une série de compléments de commandes d'entraînement, accessoires, options, et types de montage, ces systèmes sont adaptables à n'importe quel environnement d'application. C'est un meilleur choix par rapports à leurs équivalents hydrauliques ou pneumatiques, les Séries ECT sont plus faciles à installer, entretenir et contrôler. La famille se présente sous deux différentes taille nos actionneurs traditionnels T90 et T130 avec des configurations de moteur à induction servo CA et 3Φ CA.

  • ECT-B (Servomoteur CA sans balais)
  • ECT-I (Moteur à induction CA 3Φ)

Vue d'ensemble

Spécifications de la série ECT

SPÉCIFICATIONS ECT90 ECT130
Taille de profil (w x h)   mm (po) 90 x 92 (3,54 x 3,62) 130 x130 (5,12 x 5,12)
Longueur de Course Max.  mm (po) 1500 (59) 2000 (79)
Vitesse Sans Charge  mm/s (po/s) 1600 (63) 2000 (79)
Capacité de charge N (lbs) 20000 (4500) 38000 (8540)
Types de moteur B43, B53 CA Servo
IEC90 3Φ CA Induction
B53, B63 CA Servo
IEC100 3Φ CA Induction
Accouplement de Moteur-actionneur Parallèle avec embrayage à courroie
Actionnement Direct en Ligne
Engrenage Planétaire en Ligne
Parallèle avec courroie embrayage
En Ligne d'entraînement Direct
En Ligne d'entraînement Planétaire

Caractéristiques Séries ECT

  • Entraînement vis à billes
  • Diamètres de vis 25/32/40 mm
  • Options de vis de commande 10/20/32/40 mm
  • Actionnement Facteur de service 100%
  • .05 mm (.002 po) de répétition
  • jeu aussi bas que .11 mm (.004 po)
  • Profil en aluminium extrudé et anodisé
  • Rainures/Boulons en T pour montage de senseur
  • Résistant à charge de choc et vibration
  • tige de vérin en acier en chrome endurci
  • Classe de protection environnementale IP65
  • Lubrification de point simple

Options Séries ECT

  • Patte de montage de type unité F
  • Fixation par Chape avec des unités d'engrenage de ceinture
  • montage en tourillon réglable
  • Variété de types d'adaptateur en filets intérieurs, filets extérieurs et cardans sphériques.
  • Options de senseur magnétique (N.C. ou N.O.) s'adapte aux rainures en T des deux côtés du profil de l'unité
  • Protection de nettoyage pour supporter les environnements agressifs

Find a Part

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

MODÈLES CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top