SPRB30

SPRB30
SPRB30

Ball Screw Only, Filetage enroulé, Legacy Style, 0.625 in X 0.200 in, RH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 17-4 PH, Number of Starts 1, 72 in Long

par pouce**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended8 mm
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de pied0.48 in
Diamètre de vis, nominal0.625 in
Diamètre, principal0.62 in
Longueur72 in 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Enroulé/Terre/TourbillonnéFiletage enroulé 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MatériauStainless Steel 17-4 PH 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F
Weight4.9 lb

Performance

performance graphic
performance graphic

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :