SPRB30

SPRB30
SPRB30

Solo husillo esférico, Rosca esmerilada, Sistemas heredados Estilo, 0.625 in X 0.200 in, RH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Acero inoxidable 17-4 PH, Número de arranques 1, 72 in Long

por pulgada**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended8 mm
Diámetro de husillo, nominal0.625 in
Diámetro raíz0.48 in
Diámetro, mayor0.62 in
Longitud72 in 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.003 in/ft
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Esmerilado/laminado/rodadoRosca esmerilada 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialAcero inoxidable 17-4 PH 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.003 in/ft
Temperature Max300 °F
Weight4.9 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: