SPM20OPN-RP

SPM20OPN-RP
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague, 20 mm, Open, Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines*

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 45,00 mm (1,772 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,05 kg / 0,110 lbs
Diamètre nominal 20 mm / 0,787 in
Diamètre extérieur 32 mm / 1,260 in
Longueur 45 mm / 1,772 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 2100 N / 472,099 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :