SPM20OPN-RP

SPM20OPN-RP
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Rolamento Ball Bushing, 20 mm, Open, Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de entrega:  2 Semanas*

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 45,00 mm (1,772 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,05 kg / 0,110 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diâmetro externo 32 mm / 1,260 in
Comprimento 45 mm / 1,772 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2100 N / 472,099 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: