PPA11-58B65-04NLSX

PPA11-58B65-04NLSX
PPA11-58B65-04NLSX

Superseded - Actuator, 115 V CA, 1500 lbf, 4 in, Interrupteurs de fin de course, 0.17 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  60 Days *

  • See related product for replacement part

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]15.7 in
[B]8.8 in
[C]9.5 in
[S]4 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
BrakeFrein de maintien intégré 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke4 in
RétroactionInterrupteurs de fin de course 
Tension115 V CA 
Weight14.8 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique1500 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.17 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.17 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :