KGS-4020-P5-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-4020-P5-RH-X-6000.00-X-R-0
Vis à billes

Vis à billes, 40 mm X 20 mm X 6000.00 mm, À droite, ±23 µm/300mm, Nombre de démarrages: 2

Découpe à la longueur:

Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Au 0,01 de mm le plus proche


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 40.00 mm (1.575 in)
D2 35.72 mm (1.406 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Diamètre à fond de filet 35,800 mm (1,409 in)
Pas de vis 20,0 mm
Longueur de la vis filetée 6 000 mm
Matériau de la vis Acier allié
Sens du filetage À droite
Précision du pas de vis 23 µm/300mm
Nombre de démarrages 2
Type de filetage Roulé
Poids total 0,009 kg/mm

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :