FNYBUTWNO08A-XS

FNYBUTWNO08A-XS
FNYBUTWNO08A-XS

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.5 in, Ouvert, Double, Alignement automatique, Precision I.D., Anticorrosion (CR), Frotteur intégré aux deux extrémités, Oxydation noire (XS); Utiliser avec 0.5 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge en continu

Lead Time:  Contact Factory  *
each**

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2 in
[A2]1.38 in
[Alpha] Angle30 °
[B]3.5 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.5 in
[E]0.313 in
[E1]1.688 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[G]0.59 in
[G1]1.75 in
[G2] Accès pour lubrificationOil Lubricant Fitting 
[H]0.687 in
[H] Tolérance± 0.003 
[H1]1.13 in
[N]0.16 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Black OxideOxydation noire (XS) 
Closed/OpenOuvert 
Corrosion Resistant OptionAnticorrosion (CR) 
MatériauAluminum; TEP 950 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinDouble 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valeur PV10000 lb/in² ft/min
Weight0.4 lb
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

PerformanceValeur
Capacité de charge, statique1940 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :