DF12-10W51-02NNHHN - Produit obsolète

Produit DF12-10W51-02NNHHN est désormais un article obsolète.

DF12-10W51-02NNHHN
DF12-10W51-02NNHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 V CC, 450 lbf, 2 in, Sans rétroaction, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Obsolete
  • See part number D12N20A5-02M3NN-DEE or K2G10-12V-BR-02R90 or MD12A200-0050XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]8.51 in
[S]2 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Câble et connecteurConnector 
Cable length5 in
IP RatingIP56 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke2 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages10:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeVis 
Tension12 V CC 
Weight4.9 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique450 lbf
Charge, statique max.900 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.75 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.4 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :