D24-30GB-XXWE

D24-30GB-XXWE
D24-30GB-XXWE

Special - Actuator, Rotary, 24 V CC, 100 in-lbs, Sans rétroaction, Cable length 7 in, Connector

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Rotary actuators for industrial and outdoor use
  • Easy and fast clevis mounting
  • Overload clutch
  • Thermal protected motor

Dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteurConnector 
Câble et connecteurPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cable length7 in
IP RatingIP56 
Manual OverrideOptional 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Réducteur à engrenages30:1 
RétroactionSans rétroaction 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension24 V CC 
Weight7.7 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique100 in-lbs
Charge, statique max.100 in-lbs
Duty Cyle25 %
Rotational Speed @ maximum load75 RPM
Rotational Speed @ no load140 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :