D24-10B5-18

D24-10B5-18
D24-10B5-18

Actuator, Electrak 10, 24 V CC, 1000 lbf, 18 in, Sans rétroaction, Cable length 7 in, Connector, Les deux adaptateurs à 0° (standard), 0.80 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]28.95 in
[S]18 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Câble et connecteurConnector 
Cable length7 in
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke18 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Réducteur à engrenages10:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension24 V CC 
Weight13.8 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Appel de courant sans charge/à charge max.0.3 A / 14 A 
Charge, dynamique1000 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.8 in/s
Vitesse de déplacement sans charge1.3 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :