CG25AABP - Produit obsolète

Produit CG25AABP est désormais un article obsolète.

CG25AABP
CG25AABP

Profile Rail, Accuglide Bille Chariot, Size: 25 mm, Précision Grade, AA Style, B - Environ 0,03 C Preload, Obsolete


  • See 500 Series Profile Rail which is a similar product.
  • Must replace Carriage and rail.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Tolérance±20 μm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
PreloadB - Environ 0,03 C 
Style NameAA - Standard 
Taille des rails (nominale)25 mm

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :